ソケット適用機種一覧表
| 項目 | 形式 | ピン数 | 適用ソケット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グループ名称 | 表面 | 裏面 | |||
| PCBリレー | 形G6B | 形G6B-1114P(-FD)-US-P6B
形G6B-1174P(-FD)-US-P6B 形G6B-1177P(-FD)-ND-US-P6B 形G6BU-1114P-US-P6B |
4 | ―― | 形P6B |
| 形G6BK-1114P-US-P6B | 6 | ―― | |||
| 形G6B-2□14P-US-P6B | 6 | ―― | |||
| 形G6C | 形G6C(U)-211□P-US-P6C
形G6C(U)-111□P-US-P6C |
6 | ―― | 形P6C | |
| 形G6CK-211□P-US-P6C
形G6CK-111□P-US-P6C |
8 | ―― | |||
| 形G6D | 形G6D-1A-ASI
形G6D-1A-ASI-AP |
4 | ―― | 形P6D | |
| 一般リレー | 形G7L | 形G7L-□A-T(J) | 6 | 形P7LF | ―― |
| ソリッドステート・リレー | 形G3S | 形G3S
形G3SD |
4 | ―― | 形P6B |
| 形G3DZ | 形G3DZ-2R6PL
形G3DZ-1R5PL 形G3DZ-DZ02P |
4 | ―― | 形P6D | |
ソケット特性一覧表
| 形式 | 連続通電電流 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 *1 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 形P6B-□□P | 5A | 異極接点端子間:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | 形P6B-26Pのみ |
| 同極接点端子間:AC1,000V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC3,000V 1min | ||||
| セットリセット端子間:AC 250V 1min | 形P6B-26Pのみ | |||
| 形P6C-0□P | 5A | 異極接点端子間:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点端子間:AC1,000V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC2,000V 1min | ||||
| セットリセット端子間:AC 500V 1min | ||||
| 形P6D-04P | 5A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| コイル接点端子間:AC3,000V 1min | ||||
| 形P7LF-06 | 30A | 異極接点端子間:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点端子間:AC2,000V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min |
*1. DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*2. 電流値の制限がありますので、詳細はお問い合わせください。