種類

動作モード 電源電圧 制御出力 形H3DK-G
スターデルタタイマ AC/DC24~240V 接点出力
(△回路)1c+( 2986_lu_1_1 回路)1c
形式 形H3DK-G
DC12V 形式 形H3DK-GA

体系

形式 端子台 動作方式/復帰方式 出力方式 取付方法 安全規格 付属品
形H3DK-G 9端子 限時動作/自己復帰 限時(リレー)
1c(2986_lu_1_1回路)
1c(△回路)
DINレール取付 cURus
(UL508
CSA C22.2 No.14)
EN61812-1
IEC60664-1 4kV/2
EN50274
ネームラベル