種類
| 電源電圧 | 制御出力 | 形H3DK-M/H3DK-S | ||
|---|---|---|---|---|
| 8動作マルチタイマ | 4動作マルチタイマ | |||
| AC/DC24~240V | 接点出力2c
(限時2cまたは限時1c+瞬時1c) スイッチにより切り換え |
形式 | 形H3DK-M2 | 形H3DK-S2 |
| 接点出力1c
(限時1c) |
形式 | 形H3DK-M1 | 形H3DK-S1 | |
| DC12V | 接点出力2c
(限時2cまたは限時1c+瞬時1c) スイッチにより切り換え |
形式 | 形H3DK-M2A | 形H3DK-S2A |
| 接点出力1c
(限時1c) |
形式 | 形H3DK-M1A | 形H3DK-S1A | |
体系
| 機種 | 動作モード | 端子台 | 入力方式 | 出力方式 | 取付方式 | 安全規格 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DK-M2 | A : オンディレー
B : フリッカオフスタート B2 : フリッカオンスタート C : 信号オン/オフディレー D : 信号オフディレー E : インターバル G : 信号オン/オフディレー J : ワンショット出力 |
9端子 | 電圧 | リレー2c | DINレール取付 | cURus
(UL508 CSA C22.2 No.14) EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 EN50274 |
ネーム
ラベル |
| 形H3DK-M1 | リレー1c | ||||||
| 形H3DK-S2 | A : オンディレー
B2 : フリッカオンスタート E : インターバル J : ワンショット出力 |
― ― | リレー2c | ||||
| 形H3DK-S1 | 6端子 | リレー1c |