簡単にプログラム作成ができ、検査からリペアまで、すべてに対応。
高性能なのにすぐ使える。導入コストを抑えた卓上型AOI
卓上ポータブルタイプ、基板外観検査装置「VT-RNSⅡ ptH」は、実績ある従来機種の基本性能を大幅に向上しながらも、導入コストを抑え、小ロット・多品種の検査ニーズを的確にフォローする卓上型検査装置です。
検査プログラムも短時間で作成でき、導入後、すぐに効果を発揮。
また、ハードウェア特性も大幅に機能アップし、検査タクトも35%短縮しました。
検査から不良の修正箇所の確認まで、これ1台で対応。
サポート体制も充実し、多品種少量生産など多様な検査ニーズにお応えします。
誰でも簡単に検査プログラムを作成できます
検査プログラム簡単生成システム「Ez-Image Teaching(Ez-IT)」を標準装備し、基板に適した検査プログラムを、誰でも簡単に、短時間で生成することが可能です。
検査プログラム自動生成ソフト
Ez-Image Teaching (Ez IT)
簡単に検査プログラムの生成を実現します。その操作はわずか4ステップ。
※一部、対象外の基板がございます。詳しくは、弊社営業担当者へお問い合せください。
よりいっそうの高速性を達成しました
従来機種から、撮像処理を改善し、撮影視野の拡大、CPUの向上、シーケンスの高速化により、タクトの最大35%短縮化を実現。よりいっそうの高速性を達成しました。
視野拡大により処理速度を向上
※M機のはんだ後検査装置のみの対象です。効果は基板により異なります。
※印刷後検査装置/実装後検査装置は従来機と同等の検査速度です。
オムロンは、高精度基板検査方式のパイオニアです。
オムロンは、基板外観検査装置における、3CCD&カラーハイライト方式を生み出したパイオニア。判定基準の設定や、プログラム処理など多種多様なノウハウを蓄積。実用的で効果のある検査装置として、製品に「見えないノウハウ」を反映させています。
カラーハイライト方式
カラーハイライト方式とは、はんだ接合部の角度情報を、
確実に画像情報として取得する優れた方式です。
ワールドワイド体制で生産ラインをサポートします。
世界の主要な製造拠点をカバーする、約70拠点にも及ぶ営業・サービス拠点を持ち、それらをまとめる営業・技術統括拠点を各極に設けています。
お客様のニーズに合わせ、技術サポート、ティーチング教育、装置メンテナンス、システムご提案などグローバルにサポートサービスをご提供いたします。
オムロンには生産効率を高めるノウハウがあります
Q-upNaviで検査から原因把握、対策まで工程改善をトータルに支援
Q-upNaviは工程を紐付けて「みえる化」することで不良を発生させない仕組みづくりを支援します。