本体
センサヘッド
| 形状 | 光学方式 | ビーム形状 | 検出距離 | 分解能 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
拡散反射形 | ラインビーム | ![]() |
1.5μm | 形ZX2-LD50L 0.5M |
| スポットビーム | 形ZX2-LD50 0.5M | ||||
| ラインビーム | ![]() |
5μm | 形ZX2-LD100L 0.5M | ||
| スポットビーム | 形ZX2-LD100 0.5M | ||||
| 正反射形 | スポットビーム | ![]() |
1.5μm | 形ZX2-LD50V 0.5M |
アンプユニット
| 形状 | 電源 | 出力形式 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
DC | NPN出力 | 形ZX2-LDA11 2M |
| PNP出力 | 形ZX2-LDA41 2M |
アクセサリ(別売)
センサヘッド、アンプユニットに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
演算ユニット
| 形状 | 形式 |
|---|---|
![]() |
形ZX2-CAL |
通信インターフェイスユニット
| 形状 | 名称 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
RS-232Cタイプ | 形ZX2-SF11 |
センサヘッド延長コード
| コード長 | 形式 |
|---|---|
| 1m | 形ZX2-XC1R |
| 4m | 形ZX2-XC4R |
| 9m | 形ZX2-XC9R |
| 20m | 形ZX2-XC20R |
* 延長コードは複数本を連結してお使いいただくことはできません。
取りつけ金具
| 適用センサヘッド | 形状 | 形式 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 形ZX2-LD50V
形ZX2-LD50L 形ZX2-LD50 |
![]() |
形E39-L178 | 取りつけ金具:1個
ナットプレート:1個 +ねじ(M3×30):2個 |
| 形ZX2-LD100L
形ZX2-LD100 |
![]() |
形E39-L179 |