Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZX2-LD50 レーザ変位センサ CMOSタイプ, センサヘッド, 拡散反射形, スポットビーム, 検出距離 50±10mm 2D / 3D
ZX2-LD50L レーザ変位センサ CMOSタイプ, センサヘッド, 拡散反射形, ラインビーム, 検出距離 50±10mm 2D / 3D
ZX2-LD50V レーザ変位センサ CMOSタイプ, センサヘッド, 正反射形, スポットビーム, 検出距離 48±5mm 2D / 3D
ZX2-LD100 レーザ変位センサ CMOSタイプ, センサヘッド, 拡散反射形, スポットビーム, 検出距離 100±35mm 2D / 3D
ZX2-LD100L レーザ変位センサ CMOSタイプ, センサヘッド, 拡散反射形, ラインビーム, 検出距離 100±35mm 2D / 3D
ZX2-LDA11 レーザ変位センサ CMOSタイプ, アンプユニット, NPN 2D / 3D
ZX2-LDA41 レーザ変位センサ CMOSタイプ, アンプユニット, PNP 2D / 3D
ZX2-CAL 演算ユニット, ZX2用 2D / 3D
ZX2-SF11 通信インターフェイスユニット, ZX2用 2D / 3D
ZX2-XC1R センサヘッド延長コード, 1m 2D / 3D
ZX2-XC4R センサヘッド延長コード, 4m 2D / 3D
ZX2-XC9R センサヘッド延長コード, 9m 2D / 3D
ZX2-XC20R センサヘッド延長コード, 20m 2D / 3D
E39-L178 取りつけ金具, 形ZX2-LD50[]用 2D / 3D
E39-L179 取りつけ金具, 形ZX2-LD100[]用 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら