本体

項目 ZR-RX25A
入力方式 全チャネル絶縁入力
入力端子形状 M3ネジ式端子
アナログ入力チャネル数 10CH
サンプリング周期 10ms(1CH使用時)~1h
A/D分解能 16bit
A/D変換方式 デルタΣ方式
測定レンジ 電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1-5V F.S.
温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26)
測温抵抗体 --
湿度 0~100%(電圧0~1Vスケーリング換算) ※3
外部入出力 デジタル入力 ロジック入力4CHかパルス入力4CHの選択方式 ※4 ※5
アラーム出力 4CH(オープンコレクタ出力)
各種機能 トリガ機能 外部トリガ入力(1CH)、入力信号レベル、時刻、時間
フィルタ機能 Off・2・5・10・20・40回(移動平均)
演算機能 統計演算※6:平均値、ピーク値、最大値、最小値、実効値(最大2演算を同時設定可能)
PCI/F 種類 USB1.1(FULL SPEED)
機能 イーサネット --
USB パソコンへのリアルタイムデータ転送
記憶装置 本体内蔵 フラッシュメモリ:約4GB ※7
外付け USBメモリ ※7
表示 4.3インチカラー液晶(WQVGA:480×272ドット)
使用環境 0~45℃、5~85%R.H.(バッテリ駆動時:0~40℃、バッテリ充電時:15~35℃)
耐振動 自動車部品第1種A種相当
電源電圧 ACアダプタ:AC100~240V/50~60Hz※8、DC駆動:8.5V~24V、バッテリ:DC7.4V
消費電力 29VA(ACアダプタ使用時)
質量 約520g(バッテリ、ACアダプタ含まず)
外形寸法 194×117×42mm
付属品 ユーザーズマニュアル、ユーティリティディスク(CD-ROM)、ACアダプタ/ACケーブル

※1:測温抵抗体は非絶縁
※2:同じチャネルのBNC端子とM3ネジ式端子は、同時に使用できません。
※3:湿度センサZR-XRH1が必要です。
※4:ロジックアラームケーブルZR-XRL1が必要です。
※5:パルス入力は回転数モード、積算モード、瞬時モードの切替方式です。
※6:リアルタイムおよび、カーソル間指定(再生時)
※7:1ファイル2GBまで(外付けの場合は、使用するメモリによる)
※8:標準添付している電源コードは、AC100V用(日本仕様)です。

測定確度

項目 ZR-RX45/ZR-RXS25
電圧 ±0.1% of F.S.
温度 ※1 熱電対 測定温度範囲(℃) 測定確度
R/S 0≦TS≦100 ±5.2℃
100≦TS≦300 ±3.0℃
R:300<TS≦1600 ±(0.05%of rdg+2.0℃)
S:300<TS≦1760 ±(0.05%of rdg+2.0℃)
B 400≦TS≦600 ±3.5℃
600<TS≦1820 ±(0.05%of rdg+2.0℃)
K -200≦TS≦-100 ±(0.05%of rdg+2.0℃)
-100<TS≦1370 ±(0.05%of rdg+1.0℃)
E -200≦TS≦-100 ±(0.05%of rdg+2.0℃)
-100<TS≦1370 ±(0.05%of rdg+1.0℃)
T -200≦TS≦-100 ±(0.1%of rdg+1.5℃)
-100<TS≦800 ±(0.1%of rdg+0.5℃)
J -200≦TS≦-100 ±2.7℃
-100<TS≦100 ±1.7℃
100<TS≦1100 ±(0.05%of rdg+1.0℃)
N 0≦TS≦1300 ±(0.1%of rdg+1.0℃)
W 0≦TS≦2000 ±(0.1%of rdg+1.5℃)

注. 使用環境23℃±5℃    
  電源投入後30分以上放置
  サンプリング1s/フィルタON(10)
  GND接地/使用熱電対は、T:0.32φ、
  その他:0.65φを使用した場合
  測温抵抗体は形ZR-RX40のみ対応

PCソフト

項目 スペシャルPCソフト ZR-SX10 標準PCソフト
Wave Inspire RX(Ver2.4以降)(オプション品) Smart Viewer RXW(Ver2.0以降)(標準付属品)
対応ロガー ZR-RX25/RX45/RX70/RX20/RX40 ZR-RX25/RX45/RX20/RX40
対応OS Windows XP/Windows Vista/Windows 7
CPU Intel互換プロセッサ 1GHz以上 
Atomは動作保証対象外です
Pentium4 2.0GHz以上 
Atomは動作保証対象外です
メモリ Windows XP:512MB以上、
Windows Vista/Windows 7:1GB以上
512MB以上(1GB以上を推奨)
ディスプレイ 解像度1024×768以上、
65535色(16ビットカラー)以上
解像度1024×768以上
対応インターフェース USB、LAN
標準機能 保存データの閲覧、リアルタイムPCデータ収録、本体設定、CSVファイル変換機能
波形操作 マウスとアイコンによる波形の直接操作、
選択波形の一括操作
アイコンによるCH個別スケール変更
波形表示 複数グラフウィンドウ表示、X-Y表示、FFT表示、
リストビューによる波形簡単切り替え機能、
グルーピングチャンネルの表示機能、
上下左右によるスクロール
シングルウィンドウ表示、制限つきX-Y表示、
グルーピングチャネルの表示機能
設定機能 高度なチャネルグルーピング機能、
高度なリストビュー設定機能、ロガー本体設定機能
チャネルグルーピング機能、ロガー本体設定機能
外部サンプリング -- 対応(設定および表示可能)
収録データ バイナリ形式(独自形式):収録データとグラフなど画像表示内容を含めて保存
CSV形式:収録データをカンマ区切りテキストファイルにて保存  
バイナリ形式のファイルはCSVファイルに一括変換可能
その他 カーソル機能、コメント入力機能、Excel転送機能

注1:測定データの収録は、使用環境を満たすPCをご使用になった場合でも、PCの状態(他のアプリケーションが起動している場合、収録媒体の空き容量がない場合)により正常に収録できない場合があります。
注2:本ソフトウェアをご利用の際は、他のソフトウェアを起動しないようにしてください。また、本ソフトウェア以外の操作や処理をなるべく行わないでください。
   (例:スクリーンセーバ、ウィルスチェック、ファイルコピー・移動処理、ファイル検索処理、など)