| 形式 | C0シリーズ | C1シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | スライド | |
| 材質 | 金メッキ | 銀メッキ | |
| 最小適用負荷(参考値) | DC5V 1mA | ||
シール形極超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/11/01
| 形式 | C0シリーズ | C1シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | スライド | |
| 材質 | 金メッキ | 銀メッキ | |
| 最小適用負荷(参考値) | DC5V 1mA | ||
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| DC30V
DC14V |
0.1A
10mA |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作ひん度:20回/min
| 許容操作速度 | a接仕様 1~500mm/s
b接仕様 30~500mm/s |
|
|---|---|---|
| 許容操作頻度 | 120回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗
(初期値) |
端子タイプ | 100mΩ以下 |
| リード線タイプ | 150mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 周波数 10~55Hz
複振幅 1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 50万回以上(30回/min) |
| 電気的 | DC30V 0.1A 20万回以上
DC14V 10mA 50万回以上 (20回/min) |
|
| 保護構造 | IEC IP67(ただし、端子部を除く) | |
| 感電保護クラス | ClassⅠ | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 使用周囲温度 | -40~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約0.7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) | |
UL(UL 61058-1)/cUL(CSA C22.2 No.61058-1) UL/cUL安全規格認証品は端子仕様の後にSが付くものです。(例:DS、HS、MS、MLS、MRS) その他の安全規格認証については、当社までお問い合わせください。
| 定格電圧 | 形式 | D2QW |
|---|---|---|
| 項目 | 抵抗負荷 | |
| DC30V | 0.1A | |
| DC14V | 10mA | |
情報更新 : 2023/11/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.