Page top

B3AL

ロングストローク・タクタイルスイッチ

B3AL

高荷重と長寿命を両立したロングストローク・タクタイルスイッチ

※ Web特別価格提供品

性能

定格(抵抗負荷) DC5~16V 1~50mA
使用温度範囲 -40~+90℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35~85%RH(+5~+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC250V 50/60Hz 1min
バウンシング 5ms以下(プランジャ中央部を3~4回/秒の速度で打鍵)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 形B3AL-1000P :100万回以上
形B3AL-1001P :100万回以上
形B3AL-1002P :100万回以上
形B3AL-1003P :100万回以上
形B3AL-1004P :50万回以上
形B3AL-1005P :100万回以上
形B3AL-1006P :100万回以上
形B3AL-1002P-MS :100万回以上
形B3AL-1003P-MS :100万回以上
質量 約0.18g

接点仕様

B3AL 定格/性能 2

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら