Page top

B3AL 形式一覧

ロングストローク・タクタイルスイッチ

ロングストローク・タクタイルスイッチ B3AL

高荷重と長寿命を両立したロングストローク・タクタイルスイッチ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/02

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 19 件の形式仕様から 1 - 19 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 1.96±0.59N, 袋入り 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 1.96±0.59N, エンボステーピング 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 2.45±0.69N, 袋入り 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 2.45±0.69N, エンボステーピング 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 3.00±0.90N, 袋入り 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, ミドルストロークタイプ, 動作に必要な力(OF): 3.00±0.90N, 袋入り 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 3.00±0.90N, エンボステーピング 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, ミドルストロークタイプ, 動作に必要な力(OF): 3.00±0.90N, エンボステーピング 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 3.50±1.05N, 袋入り 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, ミドルストロークタイプ, 動作に必要な力(OF): 3.50±1.05N, 袋入り 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 3.50±1.05N, エンボステーピング 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, ミドルストロークタイプ, 動作に必要な力(OF): 3.50±1.05N, エンボステーピング 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 5.00±1.50N, 袋入り 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 5.00±1.50N, エンボステーピング 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 4.50±1.35N, 袋入り 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 4.50±1.35N, エンボステーピング 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 4.00±1.20N, 袋入り 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100 カートに追加
ロングストローク・タクタイルスイッチ, 動作に必要な力(OF): 4.00±1.20N, エンボステーピング 受注生産機種 オープン価格 ¥ 90 カートに追加
- 受注生産機種 オープン価格 ¥ 300 カートに追加

全商品 19 件の形式仕様から 1 - 19 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。