| 定格(抵抗負荷) | DC24V 25mA
DC3.5V 10μA(最小電流) |
|
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -30~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH(+5~+35℃にて) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 200mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 端子間 AC250V 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 誤動作 | 300m/s2以上 |
| 電気的耐久性 | 20,000ステップ以上 | |
| 洗浄 | 不可 | |
| 保護構造 | IEC IP60相当 | |
| 操作トルク | 1.96×10-2N・m以下 | |
| 質量 | 基板挿入端子タイプ:上面操作:約0.4g 側面操作:約0.7g
サーフェスマウント端子タイプ:上面操作:約0.4g 側面操作:約0.4g |
|