定格
| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | |
|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |
| AC125 | 16 | 16 | 10 |
| AC250 | 16 | 16 | 10 |
注1. 誘導負荷とは力率0.7以上(交流)とする。
注2. 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するものとする。
注3. 上記定格は以下の条件で試験を行った場合です。
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作ひん度:7回/min
動作特性
| 動作特性 | 1極 | 2極 |
|---|---|---|
| 動作に必要な力(OF) | 最大8N | 最大14N |
性能
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 20回/min以下 |
|---|---|---|
| 電気的 | 7回/min以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 20mΩ以下(DC6~8V、1A電圧降下法) | |
| 耐電圧 | 端子-端子間 | AC 2,000V 50/60Hz 1min |
| 端子-アース間 | AC 4,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
| 衝撃 | 誤動作 | 最大 1,000m/s2 |
| 耐久性 | 機械的 | 5万回以上 |
| 電気的 | 1万回以上 | |
| 突入電流 | 最大117A | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 使用温度範囲 | 温度 -25~+55℃ 湿度 60%RH以下(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 湿度 25~85%RH(+15~+35℃にて) | |
| 質量 | 4.5g(1極) 5.9g(2極) | |
安全規格認証定格
UL(UL1054/CSA C22.2 No.55)
16A 125VAC、 16A 250VAC
VDE(EN61058-1)
16A 125VAC、 16A 250VAC
注. タブ端子でのVDE規格は取得しておりません。