定格/性能
| 定格(抵抗負荷) | DC3~12V 1~50mA |
|---|---|
| 最小適用負荷(参考値) | DC1V 10μA |
| 使用温度範囲 | -25~+90℃ 60%RH以下(ただし、 氷結、 結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(+5~+35℃にて) |
| 接点構成 | 1a(常時開路接点) |
| 接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | AC250V 50/60Hz 1min |
| バウンシング | 5ms以下 |
| 耐久振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 耐久衝撃 | 最大1,000m/s2 |
| 耐久性 | 10万回以上 |
| 操作耐荷重 | 最大30N |
| 保護構造 | IEC IP67 |
| 洗浄 | 不可 |
動作特性
| 形式 | 形B3SL-1002P
(-R100) |
形B3SL-1022P | 形B3SL-1005P
(-R100) |
形B3SL-1025P |
|---|---|---|---|---|
| 動作に必要な力(OF) | 1.96±0.49N | 3.5±0.8N | ||
| もどりの力(RF) | 最小0.35N | 最小0.5N | ||
| 動作までの動き(PT) | 0.3±0.2mm | 0.5±0.2mm | 0.6±0.2mm | 0.8±0.2mm |