Page top

定格/性能(スイッチ部)

定格(抵抗負荷) DC3~24V 1~50mA
最小適用負荷(参考値) DC1V 10μA
使用温度範囲 温度 -25~+70℃ 湿度 60%RH以下(ただし、氷結、結露のないこと)
使用湿度範囲 湿度 35~85%RH(+5~+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
バウンシング 5ms以下
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 スイッチ部 300万回以上
カバー部  5,000回以上
保護構造 IEC IP00
洗浄 不可

動作特性(スイッチ部)

形式 形B3F-8000(N)
動作に必要な力(OF) 1.27±0.49N
もどりの力(RF) 最小0.29N
動作までの動き(PT) 0.3 +0.2,−0.1mm