| 接点仕様 | スライド |
|---|---|
| 最小適用負荷 | DC3V、15μA |
サーフェスマウントスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2014/09/12
| 接点仕様 | スライド |
|---|---|
| 最小適用負荷 | DC3V、15μA |
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| DC5V | 1mA |
| 許容操作速度 | 1mm~300mm/s | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 60回/min |
| 電気的 | 60回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC100V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 3Ω以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC100V(50/60Hz 1min) |
| 振動 *1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅 1.5mm |
| 衝撃 *1 | 耐久 | 最大 1000m/s2 |
| 誤動作 *1 | 最大 300m/s2 | |
| 耐久性 *2 | 機械的 | 15万回以上(20回/min) |
| 電気的 | 10万回以上(20回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 使用温度範囲 | -25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約0.02g | |
注.上記は初期における値です。
*1. 動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2014/09/12
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.