絶対最大定格(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | LED順電流 | IF | 50 | mA | |
| 繰り返しピークLED順電流 | IFP | 1 | A | 100μsパルス、100 PPS | |
| 直流順電流低減率 | ΔIF /℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | ||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
| 出力側 | 負荷電圧( ピークAC/DC) | VOFF | 60 | V | |
| 連続負荷電流( ピークAC/DC) | IO | 70 | mA | ||
| オン電流低減率 | ΔIO /℃ | -0.7 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
| 入出力間耐電圧(注1) | VI-O | 3750 | Vrms | AC1分間 | |
| 使用周囲温度 | Ta | −40~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |
| 保管温度 | Tstg | −55~+125 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | |
(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LED ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。
電気的性能(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | LED順電圧 | VF | 1 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
| 逆電流 | IR | ― | ― | 10 | μ A | VR=5V | |
| 端子間容量 | CT | ― | 30 | ― | pF | V=0、f=1MHz | |
| トリガLED順電流 | IFT | ― | 0.6 | 2 | mA | IO=70mA | |
| 出力側 | 最大出力オン抵抗 | RON | ― | 25 | 50 | Ω | IF=3mA、IO=70mA |
| 開路時漏れ電流 | ILEAK | ― | 1 | 1000 | nA | VOFF=60V | |
| 端子間容量 | Coff | ― | 10 | ― | pF | V=0、f=1MHz | |
| 入出力間容量 | CI-O | ― | 0.4 | ― | pF | f=1MHz、VS=0V | |
| 入出力間容量絶縁抵抗 | RI-O | 1000 | ― | ― | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
| 動作時間 | tON | ― | 1 | 5 | ms | IF=3mA、RL=200Ω、VDD=10V(注2) | |
| 復帰時間 | tOFF | ― | 0.5 | 5 | ms | ||
(注2): 動作・復帰時間