●一般仕様

項目 仕様・性能
ユニット電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~60Hz 振幅幅 0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
<リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ>
10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分
耐衝撃 150m/s2 振幅幅 0.7mm
<リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ>
100m/s2(3軸6方向各3回)
耐電圧 AC600V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 -10~55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存温度 -25~65℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締め付けトルク* M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(端子台取り付け用ねじ):0.5N・m
取り付け方式 DIN35mmレール取り付け

*2段端子台および3段端子台タイプのI/Oターミナルのみ該当します。

●入力部仕様
4点入力ターミナル

項目仕様・性能
電圧入力電流入力
入力点数4点(有効CH数設定可能)
入力レンジ0~5V
1~5V
0~10V
−10~+10V
4~20mA
入力レンジ設定方法入力レンジ設定スイッチ:入力CH1/CH2共通、入力CH3/CH4共通
SDO通信:入力CH1~CH4を個別に設定可能
最大信号入力±15V±30mA
入力インピーダンス1MΩ以上約250Ω
分解能1/8000(フルスケール)
総合精度25℃±0.3%FS±0.4%FS
−10~55℃±0.6%FS±0.8%FS
アナログ変換サイクル500μs/点
4点使用時:2ms以下
A/D変換データ±10V以外 フルスケール:0000~1F40Hex(0~8000)
±10V フルスケール:F060~0FA0Hex(−4000~+4000)
A/D変換の範囲はレンジの±5%FS
絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間)
ただし、各入力信号間は非絶縁
ユニット電源消費電流120mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
質量180g以下
付属品短絡金具4個(電流入力用)*

*短絡金具は電流入力の場合のみに使用しますが、電圧入力で使用する場合も大切に保管しておいてください。

●出力部仕様
2点出力ターミナル

項目仕様・性能
電圧出力電流出力
出力点数2点(有効CH数設定可能)
出力レンジ0~5V
1~5V
0~10V
−10~+10V
4~20mA
出力レンジ設定方法出力レンジ設定スイッチ、SDO通信:出力CH1/CH2を個別に設定可能
外部出力許容負荷抵抗5kΩ以上600Ω以下
分解能1/8000(フルスケール)
総合精度25℃±0.4%FS
−10~55℃±0.8%FS
アナログ変換サイクル500μs/点
2点使用時:1ms以下
D/A変換データ±10V以外 フルスケール:0000~1F40Hex(0~8000)
±10V フルスケール:F060~0FA0Hex(−4000~+4000)
D/A変換の範囲はレンジの±5%FS
絶縁方式フォトカプラ絶縁(出力と通信ライン間)
ただし、各出力信号間は非絶
ユニット電源消費電流150mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
質量190g以下