| 形式 | 形D6F-01N2-000 | 形D6F-05N2-000 | 形D6F-02L2-000 |
|---|---|---|---|
| 流量範囲 *1 | 0~1L/min | 0~5L/min | 0~2L/min |
| 適用流体 *2 | 都市ガス(13A) | LPガス | |
| 継ぎ手形状 | Rc 1/4 ねじ | ||
| 端子仕様 | 3端子コネクタ | ||
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC10.8~26.4V | ||
| 消費電流 | 無負荷、 Vcc=DC12~24V、 25℃において、 15mA以下 | ||
| 出力信号 | DC1~5V(非リニア出力、 負荷抵抗10kΩ) | ||
| 精度 | ±3%F.S.(25℃特性) | ±2%F.S.~±7.5%F.S.(25℃特性) | |
| 再現性 *3 | ±0.2%F.S. | ±0.3%F.S. | |
| 最高出力電圧 | DC5.7V(負荷抵抗10kΩ) | ||
| 最低出力電圧 | DC0V(負荷抵抗10kΩ) | ||
| 絶対最大定格電源電圧 | DC26.4V | ||
| 絶対最大定格出力電圧 | DC6V | ||
| ケース材質 | アルミ合金 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP40(配管部を除く) | ||
| 耐圧 | 200kPa | ||
| 圧力損失 *3 | 0.017kPa | 0.10kPa | 0.14kPa |
| 動作周囲温度 *4 | -10~+60℃ | ||
| 動作周囲湿度 *4 | 35~85%RH | ||
| 保存周囲温度 *4 | -40~+80℃ | ||
| 保存周囲湿度 *4 | 35~85%RH | ||
| 周囲温度 の影響 | -10~+60℃では、25℃特性の±3%F.S. | -10~+60℃では、25℃特性の±4%F.S. | |
| 絶縁抵抗 | センサ外壁とリード端子間20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗) | ||
| 耐電圧 | センサ外壁とリード端子間 AC500V 50/60Hz 1分間( リーク電流 1mA以下) | ||
| 質量 | 35.3g | ||
*1. ただし、0℃、1気圧での体積流量を意味する。
*2. ダスト,オイルミストを含まない乾燥・清浄気体であること。
*3. 参考値(代表値)
*4. ただし、氷結・結露しないこと。