| 形式 | 形D6F-01A1-110 | 形D6F-02A1-110 |
|---|---|---|
| 流量範囲 *1 | 0~1L/min | 0~2L/min |
| 適用流体 *2 | 空気 | |
| 継ぎ手形状 | タケノコ継ぎ手
最大外径:φ8.6mm、 最小外径:φ7.4mm |
|
| 端子仕様 | 3端子コネクタ | |
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC10.8~26.4V | |
| 消費電流 | 無負荷、 Vcc=DC12~24V、 25℃において、 15mA以下 | |
| 出力信号 | DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ) | |
| 精度 | ±3%F.S.(25℃特性) | |
| 再現性 *3 | ±0.3%F.S. | |
| 最高出力電圧 | DC5.7V(負荷抵抗10kΩ) | |
| 最低出力電圧 | DC0V(負荷抵抗10kΩ) | |
| 絶対最大定格
電源電圧 |
DC26.4V | |
| 絶対最大定格
出力電圧 |
DC6V | |
| ケース材質 | PPS | |
| 保護構造 | IEC規格 IP40(配管部を除く) | |
| 耐圧 | 200kPa | |
| 圧力損失 *3 | 0.42kPa | 1.06kPa |
| 動作周囲温度 *4 | -10~+60℃ | |
| 動作周囲湿度 *4 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 *4 | -40~+80℃ | |
| 保存周囲湿度 *4 | 35~85%RH | |
| 温度の影響 | 周囲温度 -10~+60℃では、25℃特性の±3%F.S. | |
| 絶縁抵抗 | センサ外壁とリード端子間20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗) | |
| 耐電圧 | センサ外壁とリード端子間 AC500V 50/60Hz 1分間( リーク電流 1mA以下) | |
| 質量 | 12.8g | |
*1. ただし、0℃、1気圧での体積流量を意味する。
*2. ダスト,オイルミストを含まない乾燥・清浄気体であること。
*3. 参考値(代表値)
*4. ただし、氷結・結露しないこと。