(単位:mm)

形Z/A/X/DZ 共通

端子保護カバー

形AP-A
はんだづけ端子用(フェノール樹脂)

注. リード線引出口は、5ヵ所肉薄にしています。

形AP-B
ねじ締め端子用(フェノール樹脂)

注. リード線引出口は、6ヵ所肉薄にしています。

形AP1-A
はんだづけ端子用(金属板プレス成形)

注. リード線引出口は、5ヵ所穴があいています。

形AP1-B
ねじ締め端子用(金属板プレス成形)

注. リード線引出口は、6ヵ所穴があいています。

形AP-Z
はんだづけ端子、ねじ締め端子共用(塩化ビニール)

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。(形AP-Zは±0.8mm)

セパレータ

注. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

形Z/X/DZ共通

注. 各形式はアクチュエータのみで、スイッチ部は含みませんのでご注意ください。

ヒンジ・レバー形
形XAA-1
ヒンジ・ローラ・レバー形
形ZAA-2
パネル取りつけ押ボタン形(短)
形ZAQ-3
パネル取りつけ押ボタン形(中)
形ZAQ-2
パネル取りつけ押ボタン形(長)
形ZAQ-1
パネル取りつけローラ押ボタン形
形ZAQ-22

注. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。