Page top

D7E

シール型振動センサ/転倒センサ

D7E

振動/転倒を素早く検知し、2次災害を未然の防止。シール性に配慮したローコスト振動/転倒センサ

※ Web特別価格提供品

性能

形式 形D7E-1 形D7E-2 形D7E-5 形D7E-3
タイプ 振動センサ 転倒センサ
動作特性 設定加速度 130~200ガル *1 100~170ガル *1 120~195ガル *1 ――
動作角度 ―― 50~80°
動作時間 50ms以上
(周期0.3s、0.5s、0.7s 形D7E-1 200ガル/形D7E-2 170ガル/形D7E-5 195ガルにおいて)
2939_sp_1_1
――
出力形態 接点構成 1b
電気定格 DC5V 0.1mA~DC30V 100mA 抵抗負荷
接触抵抗 初期100mΩ以下
基本仕様 電気的寿命 5,000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)
保護構造 ―― *2
使用温度範囲 -25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
保存温度範囲 -25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと) -25~+70℃
(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲 45~95%RH
耐電圧 AC250V 50/60Hz(1分間)

*1. 水平加振法にて、周期0.3s、0.5s、0.7sでの動作する加速度です。
   取付け水準±30′(±0.5°)での値です。
*2. 保護構造は、以下の規格の試験方法に従い、管理された条件下で当社にてIP65試験を実施し合格する事を確認しています。
   IEC60529およびJIS C0920
   保護構造の検査については製品の構造上、商品のIP65を保証するものではありません。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら