• コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
• コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
• ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
• 耐フラックス上りに優れています。
• オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、ディップ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
• 金フラッシュめっき品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
ICソケット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
• コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
• コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
• ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
• 耐フラックス上りに優れています。
• オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、ディップ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
• 金フラッシュめっき品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
情報更新 : 2024/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.