| タイプ | デジタルタイプ | デジタル/アナログ共用タイプ |
|---|---|---|
| 定格電流 | 1.5A | |
| 定格電圧 | AC40V | |
| 接触抵抗 | 30mΩ以下 (DC20mV以下、100mA以下にて) | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | DC500V 1min(リーク電流0.5mA以下) | |
| 挿抜耐久 | 100回 | |
| 使用温度範囲 | -20~+85℃(結露・氷結のないこと) | |
DVIコネクタ
高解像度のビデオ信号を伝送。DVI(Digital Visual Interface)規格に対応したオムロンのDVIコネクタ
| タイプ | デジタルタイプ | デジタル/アナログ共用タイプ |
|---|---|---|
| 定格電流 | 1.5A | |
| 定格電圧 | AC40V | |
| 接触抵抗 | 30mΩ以下 (DC20mV以下、100mA以下にて) | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | DC500V 1min(リーク電流0.5mA以下) | |
| 挿抜耐久 | 100回 | |
| 使用温度範囲 | -20~+85℃(結露・氷結のないこと) | |