| 使用温度範囲 | -25~+85℃(結露・氷結のないこと) |
|---|
Dサブコネクタ組立式フード
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/09/25
| 使用温度範囲 | -25~+85℃(結露・氷結のないこと) |
|---|
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 規格 | ファイルNo. | 定格 |
|---|---|---|---|
| XM2S-□□11 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-□□12 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-□□13 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-□□14 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-□□15 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-□□16 | 非認証品 | - | - |
| XM2Z-0071 | 非認証品 | - | - |
| XM2Z-0072 | 非認証品 | - | - |
| XM2Z-0073 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-2521 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-2522 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-2523 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-0921 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-0922 | 非認証品 | - | - |
| XM2S-0923 | 非認証品 | - | - |
情報更新 : 2023/09/25
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.