Page top

ロックねじタイプ

ミリねじ M2.6×0.45
(ドットなし)
ミリねじ M3×0.5
(ドット1個)
インチねじ #4-40UNC
(ドット2個)
最小梱包単位
(個)
極数 適合
固定具
固定具1 形XM2Z-0001 形XM2Z-0002 形XM2Z-0003
固定具2 形XM2Z-0011 形XM2Z-0012 形XM2Z-0013
固定具3 形XM2Z-0021 形XM2Z-0022 形XM2Z-0023
9 形XM2S-0911 形XM2S-0912 形XM2S-0913 50
15 形XM2S-1511 形XM2S-1512 形XM2S-1513 40
25 形XM2S-2511 形XM2S-2512 形XM2S-2513
37 形XM2S-3711 形XM2S-3712 形XM2S-3713 30

ジャックスクリューねじタイプ

ミリねじ M2.6×0.45
(溝なし)
ミリねじ M3×0.5
(溝1本)
インチねじ #4-40UNC
(溝2本)
最小梱包単位
(個)
極数 適合
固定具
固定具1 形XM2Z-0001 形XM2Z-0002 形XM2Z-0003
固定具2 形XM2Z-0011 形XM2Z-0012 形XM2Z-0013
固定具3 形XM2Z-0021 形XM2Z-0022 形XM2Z-0023
9 形XM2S-0914 形XM2S-0915 形XM2S-0916 50
15 形XM2S-1514 形XM2S-1515 形XM2S-1516 40
25 形XM2S-2514 形XM2S-2515 形XM2S-2516
37 形XM2S-3714 形XM2S-3715 形XM2S-3716 30

*フードにロックねじ、またはジャックスクリューねじを付属しています。
 ロックねじ、またはジャックスクリューねじの種類が、相手側の固定具、または相手側の固定具付きDサブコネクタと一致するように選定してください。

付属品(別売)

形式 最小梱包単位(個)
形XM2Z-0071 1,000
形XM2Z-0072
形XM2Z-0073

ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード

種類 形状 極数 形式 最小梱包単位(個) ロックねじ *
ケーブル横出し
Dサブコネクタ
組立式フード
2929_lu_1_1 25 形XM2S-2521 40 ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし)
形XM2S-2522 ミリねじ M3×0.5 (溝1本)
形XM2S-2523 インチねじ #4-40 UNC (溝2本)
2929_lu_1_2 9 形XM2S-0921 50 ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし)
形XM2S-0922 ミリねじ M3×0.5 (溝1本)
形XM2S-0923 インチねじ #4-40 UNC (溝2本)

*フードにロックねじは付属しています。
  ロックねじの種類が、相手側の固定具、または相手側の固定具付きDサブコネクタと一致するように選定してください。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら