Page top

• 電源ライン先挿入、後抜去によりドータボードの活線挿抜が可能。

• 標準DINコネクタと同じ感覚で使用可能。取付寸法は標準DINコネクタ、B、Cタイプと同一。全極にシーケンス端子を用いて、かん合長4mmを実現し、余裕が大幅に向上。

• ソケット側に1mm長いシーケンス端子を用いて2段シーケンスを、さらにプラグ側にもシーケンス端子を用いて3段シーケンスを実現。

• コンタクトは両面接触構造を採用。さらに金/パラジウムめっき接点の採用により挿抜耐久5,000回を実現。

• シーケンス端子の位置を選ぶことが可能(データシート参照)。

注. 形XC5/6シリーズとかん合はできません。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら