| 定格電流 | 0.5A |
|---|---|
| 接触抵抗 * | 60mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V/1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×0.7N以上 |
| 総合抜去力 | 極数×0.085N以上 |
| 挿抜回数 | 50回 |
| 使用温度範囲 | −55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
*形XH8A-□□35と形XH8B-□□35-2の組み合わせの場合。
0.8mmピッチSMTコネクタ(スタッキング接続用)
情報通信関連機器など、電子機器の小型化高密度化に対する0.8mmピッチSMTコネクタ
| 定格電流 | 0.5A |
|---|---|
| 接触抵抗 * | 60mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V/1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×0.7N以上 |
| 総合抜去力 | 極数×0.085N以上 |
| 挿抜回数 | 50回 |
| 使用温度範囲 | −55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
*形XH8A-□□35と形XH8B-□□35-2の組み合わせの場合。