Page top

XC8 形式一覧

HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ)

HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

産業用コンピュータ向けPCIバス規格。CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/12

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 89 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
タイプA, プラグ, ストレート端子, 端子長3.7mm, シールド端子あり CompactPCI P1, 極数110 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,580 カートに追加
タイプA, ソケット, L形端子, シールド板あり, CompactPCI J1、J4, 極数110 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,310 カートに追加
タイプA, ソケット, L形端子, シールド板なし, 極数110 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,530 カートに追加
タイプB, プラグ, ストレート端子, 端子長3.7mm, シールド端子あり CompactPCI P2, 極数110 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,490 カートに追加
タイプB, ソケット, L形端子, シールド板あり, CompactPCI J3, 極数95 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,310 カートに追加
タイプB, ソケット, L形端子, シールド板あり, CompactPCI J2、J5, 極数110 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,310 カートに追加
HMコネクタ 基板対基板接続, ソケット 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 150 カートに追加
HMコネクタ 基板対基板接続, ソケット 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 150 カートに追加
タイプA, プラグ, ストレート端子, 端子長16mm, シールド端子あり CompactPCI P4, 極数110 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,930 カートに追加
タイプA, プラグ, ストレート端子, 端子長3.7mm, シールド端子あり, 極数110 受注生産機種 オープン価格 ¥ 2,000 カートに追加
タイプA, プラグ, ストレート端子, 端子長3.7mm, シールド端子なし, 極数110 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,650 カートに追加
タイプB, プラグ, ストレート端子, 端子長3.7mm, シールド端子あり, 極数95 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,300 カートに追加
タイプB, プラグ, ストレート端子, 端子長16mm, シールド端子あり CompactPCI P3, 極数95 受注生産機種 オープン価格 ¥ 2,170 カートに追加
タイプB, プラグ, ストレート端子, 端子長16mm, シールド端子あり CompactPCI P5, 極数110 受注生産機種 オープン価格 ¥ 2,110 カートに追加
タイプB, プラグ, ストレート端子, 端子長3.7mm, シールド端子あり, 極数110 受注生産機種 オープン価格 ¥ 2,000 カートに追加
タイプB, プラグ, ストレート端子, 端子長3.7mm, シールド端子なし, 極数110 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,540 カートに追加
タイプB, プラグ, ストレート端子, 端子長3.7mm, シールド端子あり, 極数125 受注生産機種 オープン価格 ¥ 2,250 カートに追加
タイプB, プラグ, ストレート端子, 端子長3.7mm, シールド端子なし, 極数125 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,650 カートに追加
タイプB, ソケット, L形端子, シールド板なし, 極数95 受注生産機種 オープン価格 ¥ 2,640 カートに追加
タイプB, ソケット, L形端子, シールド板なし, 極数110 受注生産機種 オープン価格 ¥ 2,640 カートに追加

全商品 89 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。