| 定格電流 | 1A(AWG28) 2A(AWG26) 3A(AWG24) |
|---|---|
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC650V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×1.96N以下 |
| 単体抜去力 | 0.29N以上(□0.64mmテストゲージにて) |
| 挿抜耐久 | 50回 |
| 使用温度範囲 | −55~+85℃(低温にて氷結しないこと) |
バラ線圧接コネクタ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/02/19
| 定格電流 | 1A(AWG28) 2A(AWG26) 3A(AWG24) |
|---|---|
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC650V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×1.96N以下 |
| 単体抜去力 | 0.29N以上(□0.64mmテストゲージにて) |
| 挿抜耐久 | 50回 |
| 使用温度範囲 | −55~+85℃(低温にて氷結しないこと) |
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 規格 | ファイルNo. | 定格 |
|---|---|---|---|
| XG5M-1031-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | 24AWG:300Vac/dc 1.6A |
| XG5M-□□32-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | 24AWG:300Vac/dc 1.6A |
| XG5M-□□33-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | 24AWG:300Vac/dc 1.6A |
| XG5M-1034-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | 28AWG、26AWG:300Vac/dc 1.4A |
| XG5M-□□35-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | 28AWG、26AWG:300Vac/dc 1.4A |
| XG5M-□□36-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | 28AWG、26AWG:300Vac/dc 1.4A |
| XG5S-□□01 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5S-□□12 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5S-□□22 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5Z-0002 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG4Z-0002 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5W-0031-N | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5W-0034-N | 非認証品 | ―― | ―― |
| XY2B-7006 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XY2B-2104-N | 非認証品 | ―― | ―― |
| XY2E-0001 | 非認証品 | ―― | ―― |
情報更新 : 2024/02/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.