| 定格電流 | 3A *1 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) *2 |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC650V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 使用温度範囲 | −55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
オリジナルプラグ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/11/01
| 定格電流 | 3A *1 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) *2 |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC650V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 使用温度範囲 | −55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
*1. 定格電流はご使用の相手ソケットコネクタにより決まります。
たとえば当社形XG4Mの場合は1Aとなります。
*2. 接触抵抗の上記値は当社形XG5M-Nとのかん合時の値です。
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 規格 | ファイルNo. | 定格 |
|---|---|---|---|
| XG8V-□□31 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
| XG8V-□□41 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
| XG8V-□□34 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
| XG8V-□□44 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
| XG8W-□□31 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
| XG8W-□□41 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
| XG8W-□□34 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
| XG8W-□□44 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
| XG8A-5031 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 300V 3A |
| XG8A-5034 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 300V 3A |
| XG8B-0131 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 300V 3A |
| XG8B-0134 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 300V 3A |
| XG5Z-0002 | 非認証品 | ―― | ―― |
情報更新 : 2022/11/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.