| 形式 | MILタイプソケット 形XG4M
プラグ圧接タイプ 形XG4E |
MILタイププラグ 形XG4A
ボックスタイププラグ 形XG4C ボード・ボードソケット 形XG4H |
|---|---|---|
| 定格電流 | 1A | 3A * |
| 定格電圧 | AC250V | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) | |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC500V、1min(リーク電流1mA以下) | |
| 総合挿入力 | 極数×1.96N以下 | |
| 単体抜去力 | 0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) | |
| 挿抜耐久 | 50回 | |
| 使用温度範囲 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと) | |