| 定格電流 | AC/DC0.3A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC50V |
| 接触抵抗 | 60mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×1.7N以下 |
| 総合抜去力 | 極数×0.1N以上 |
| 挿抜耐久 | 50回 |
| 使用温度範囲 | −30~+85℃(ただし、低温にて氷結のないこと) |
| 定格電流 | AC/DC0.3A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC50V |
| 接触抵抗 | 60mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×1.7N以下 |
| 総合抜去力 | 極数×0.1N以上 |
| 挿抜耐久 | 50回 |
| 使用温度範囲 | −30~+85℃(ただし、低温にて氷結のないこと) |