一般仕様

項目 仕様
ユニット電源電圧 DC21.6~26.4V( DC24V±10%()電源用コネクタより供給)
消費電流 通信電源 DC24V 3.87A
内部回路電源 DC24V 0.13A
耐ノイズ性 IEC61000-4-4 準拠 2.0KV
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 XYZ各方向80分
耐衝撃 150 m/s2 3軸6方向各3回
耐電圧 AC500V
取り付け方法 DINレール取り付け、M4ネジ取付け
使用周囲温度 0 ~55℃
使用周囲湿度 10~90%(結露なきこと)
保存周囲温度 -25~65℃
質量 110g 以下
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと

CC-Link通信仕様

項目 仕様
バージョン CC-Link Ver.1.10/2.00 (MODE設定SWにより切替)
伝送速度 10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps
通信方式 ブロードキャストポーリング方式
同期方式 フレーム同期方式
符号化方式 NRZI方式
伝送路形式 バス形式 (RS-485準拠)
伝送フォーマット HDLC準拠
通信媒体 CC-Link用ケーブル( シールド付き3芯ツイストペアケーブル)
接続台数 CC-Linkマスタ局の仕様による
リモート局番 1~61 (設定局番を先頭に4局占有)
誤り制御方式 CRC( X16+X12+X5+1)
RAS機能 自動復列機能、子局切り離し機能、データリンク状態の確認、オフラインテスト
占有局数 リモートデバイス局 4局占有