センサヘッド部(反射形)

種類 40mm
スポットビーム
100mm
スポットビーム
300mm
スポットビーム
40mm
ラインビーム
100mm
ラインビーム
300mm
ラインビーム
検出中心距離 40mm 100mm 300mm 40mm 100mm 300mm
測定範囲 ±10mm ±40mm ±200mm ±10mm ±40mm ±200mm
光源 赤色半導体レーザ(λ=650nm 1mW以下)(JIS規格 クラス1)
ビーム径(*1) 50μm 100μm 300μm 75μm×2mm 150μm×2mm 450μm×2mm
分解能(*2) 2μm 16μm 300μm 2μm 16μm 300μm
直線性(*3) ±0.2% F.S.
(全範囲)
±0.2% F.S.
(80~120mm)
±2% F.S.
(200~400mm)
±0.2% F.S.
(32~48mm)
±0.2% F.S.
(80~120mm)
±2% F.S.
(200~400mm)
温度特性(*4) ±0.03% F.S./℃ ±0.1% F.S./℃ ±0.03% F.S./℃ ±0.1% F.S./℃
周囲温度範囲 動作時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~ 85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲照度 3,000lx(白熱ランプ)
保護構造 IP50
材質 ケース:ポリブチレンテレフタレート カバー:アルミ 前面フィルタ:ガラス

F.S.:測定範囲
*1.ビーム径:測定中心距離の値。検出中心距離でのTyp.値を示します。中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。主ビームの周りに漏れ光があり、対象物の周囲の状況によっては影響が出る場合があります。
*2.分解能:アンプに接続した際のリニア出力のゆらぎ幅(±3σ)(処理速度をSTDに設定し、基準ワークを中心距離で設定した場合)
*3.直線性:基準ワーク測定時における変位出力の理想直線に対する誤差。(対象物により変わることがあります。)
*4.温度特性:センサと対象物(基準ワーク)の間をアルミの治具で固定した場合の値。(測定中心で測定)
注.反射率の高い物体の場合、測定範囲外で誤検出する場合があります。 基準ワーク:白セラミック

アンプ部

種類 NPNタイプ PNPタイプ
処理速度 STD(600ms) /FAST(40ms)
リニア出力 電流出力時: 4~20mA/F.S. 最大負荷抵抗 300Ω 電圧出力時: ±4V/F.S.、出力インピーダンス 100Ω
判定出力
(HIGH/PASS/LOW:3出力)
NPNオープンコレクタ出力 DC30V 50mA以下 
残留電圧1.2V以下
PNPオープンコレクタ出力 DC30V 50mA以下 
残留電圧2V以下
ゼロリセット入力(*) ON時:0V短絡または1.5V以下
OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
ON時:電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内
OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
リセット入力
表示灯 動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、
7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力 3.4W以下(センサ接続時)(電源電圧 24V時、消費電流140mA以下)
周囲温度範囲 動作時:0~+50℃、保存時:−15~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造 IP40
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約490g(センサヘッド部とアンプ部のセットによる)
材質 ケース:ポリブチレンテレフタレ−ト カバー:ポリカ−ボネ−ト
付属品 取扱説明書

*電源OFF時は解除されます。