定格

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷
定格負荷 AC30V 10mA 
DC30V 10mA 
900MHz 10W *
定格通電電流 0.5A
接点電圧の最大値 AC30V、DC30V
接点電流の最大値 0.5A

* 50Ω系、75Ω系、V.SWR1.2以下における値です。

高周波特性 *1

周波数 900MHz 2.6GHz
TH SMD TH SMD
E型 Y型 E型 Y型 E型 Y型 E型 Y型
アイソレーション 75Ω 65dB以上 60dB以上 35dB以上 45dB以上 30dB以上 40dB以上
50Ω 60dB以上
インサーションロス
(基板ロス含まず)
75Ω 0.2dB以下 0.5dB以下
50Ω 0.1dB以下 0.3dB以下
V.SWR 75Ω 1.2以下 1.5以下
50Ω 1.1以下 1.3以下
リターンロス 75Ω 20.8dB以上 14.0dB以上
50Ω 26.4dB以上 17.7dB以上
通過電力の最大値 10W *2
開閉電力の最大値 10W *2

注. 上記は初期値における値です。
*1. 微小負荷領域において、高周波特性の高いリピータビリティ(再現性)を要求するアプリケーションでご使用される場合は、お問い合わせください。
*2. 50Ω系、75Ω系、V.SWR1.2以下における値です。

操作コイル/シングル・ステイブル形(形G6Z-1P(E)、 形G6Z-1F(E))

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 3 66.7 45 75%以下 10%以上 150% 約200
4.5 44.4 101
5 40.0 125
9 22.2 405
12 16.7 720
24 8.3 2,880

操作コイル/1巻線ラッチング形(形G6ZU-1P(E)、 形G6ZU-1F(E))

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 3 66.7 45 75%以下 75%以下 150% 約200
4.5 44.4 101
5 40.0 125
9 22.2 405
12 16.7 720
24 8.3 2,880

操作コイル/2巻線ラッチング形(形G6ZK-1P(E)、 形G6ZK-1F(E))

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 3 120 25 75%以下 75%以下 150% 約360
4.5 80 56
5 72 69
9 40 225
12 30 400
24 15 1,600

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
注4. 動作・復帰電圧やセット・リセット電圧測定は、直投法(矩形波)による測定値です。

性能

種類 シングル・ステイブル形 1巻線ラッチング形 2巻線ラッチング形
形式 形G6Z-1P(E)、
形G6Z-1F(E)
形G6ZU-1P(E)、
形G6ZU-1F(E)
形G6ZK-1P(E)、
形G6ZK-1F(E)
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作(セット)時間 *2 10ms以下(約3.5ms) 10ms以下(約2.5ms)
復帰(リセット)時間 *2 10ms以下(約2.5ms)
最小セット、リセットパルス時間 ―― 12ms
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 コイルと接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
コイル・接点とアース間 AC500V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC500V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 500m/s2
耐久性 機械的 100万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 30万回以上(AC30V 10mA/DC30V 10mA)、10万回以上(900MHz 10W) 開閉ひん度1,800回/h
使用周囲温度 −40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約2.8g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC1V 10mA電圧降下法にて。
*2. ( )内の値は実力値です。
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項目と同じ箇所を測定。