| 形式 | 形EE-SPX613 | |
|---|---|---|
| 適用パイプ | 外径Φ 6~13mm(肉厚1mm )の透明パイプ
(FEP(フッ素樹脂 )製または同等の透明度を有するもの) |
|
| 標準検出物体 | パイプ内の液体(高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。) | |
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(940nm) | |
| 動作表示灯 | 入光時点灯(赤色LED) | |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p ) 5%以下 | |
| 消費電流 | 平均値30mA以下、せん頭値80mA以下 | |
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流100mA以下、オフ電流0.5mA以下
残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時) 残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時) NPNオープンコレクタ出力形 |
|
| 使用周囲照度 | 白熱灯・太陽光: 各3,000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55°C 保存時:-25~+65 °C (ただし氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(ただし結露しないこと) | |
| 振動(耐久) | 10~500Hz 片振幅1.0mm | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイ プ (標準コード長1m) | |
| 質量(梱包状態) | 約55g | |
| 材質 | ケース | ポリカーボネート |
| カバー | ||
| 付属品 | 結束バンド2本、滑り止めチューブ2本、取扱説明書 | |