Page top

2026/03 受注終了

G3VM-81G□

MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ

G3VM-81G□

様々な用途に対応できるSOP4ピンパッケージの汎用MOS FETリレー

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-81G1 単位 条件
入力側 LED順電流 IF 50 mA
直流順電流低減率 ΔIF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V
接合部温度 TJ 125
出力側 負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 80 V
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 350 mA
オン電流低減率 ΔIO/℃ -3.5 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 IOP 1.05 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125
入出力間耐電圧 * VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta -20~+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -40~+125
はんだ付け温度条件 260 10s

*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

電気的性能(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-81G1 単位 条件
入力側 LED順電圧 VF 最小 1.0 V IF=10mA
標準 1.15
最大 1.3
逆電流 IR 最大 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 標準 15 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 標準 1 mA IO=350mA
最大 4
復帰LED順電流 IFC 最小 0.2 mA IOFF=10μA
出力側 最大出力オン抵抗 RON 標準 1 Ω IF=5mA、IO=350mA
最大 1.2
開路時漏れ電流 ILEAK 標準 0.2 nA VOFF=30V、Ta=50℃
最大 1
端子間容量 COFF 標準 30 pF V=0、f=100MHz
最大 40
入出力間容量 CI-O 標準 0.8 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 最小 1000 VI-O=500VDC、ROH≦60%
標準 108
動作時間 tON 標準 0.3 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V *
最大 0.5
復帰時間 tOFF 標準 0.3
最大 0.5

*動作・復帰時間

G3VM-81G□ 定格/性能 4

海外規格認証定格

UL規格認証形 2852_sp_3

規格 極数または接点構成 ファイルNo.
UL認証品(Recognized) 1a
(SPST-NO)
E80555