Page top

海外規格認証定格

UL規格認証形 ファイルNo.E41515
CSA規格認証形 ファイルNo.LR31928

極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G5V-2 形G5V-2-H1
2c 3~48V DC 2A 30V DC 40℃
0.6A 110V DC 40℃
0.6A 125V AC 40℃
2A 24V DC 40℃
0.2A 110V DC 40℃
0.5A 125V AC 40℃
6,000回

注. 標準形式でご注文頂きますとUL/CSAの規格認証マークつきの商品となります。

定格

操作コイル

項目 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(mW)
分類 定格電圧(V)
基準形 DC 3 166.7 18 75%以下 5%以上 120%
(at23℃)
約500
5 100 50
6 83.3 72
9 55.6 162
12 41.7 288
24 20.8 1,152
48 12 4,000 約580
超高感度形 DC 5 30 166.7 75%以下 5%以上 180%
(at23℃)
約150
12 12.5 960
24 8.33 2,880 約200
48 6.25 7,680 150%
(at23℃)
約300

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

開閉部(接点部)

分類 基準形 超高感度形
負荷 抵抗負荷
接点接触機構 クロスバ・ツイン接点
接点材質 Au合金+Ag
定格負荷 AC125V 0.5A,
DC30V 2A
AC125V 0.5A,
DC24V 1A
定格通電電流 2A
接点電圧の最大値 AC125V, DC125V
接点電流の最大値 2A 1A

性能

分類 基準形 超高感度形
接触抵抗*1 50mΩ以下 100mΩ以下
動作時間 7ms以下
復帰時間 3ms以下
絶縁抵抗*2 1,000MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 コイルと接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min AC500V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 200m/s2 100m/s22
耐久性 機械的 1,500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 10万回以上
(開閉ひん度1,800回/h)
AC10万回以上、DC30万回以上
(開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値 *3) DC10mV 10μA
使用周囲温度 −25~+65℃
(ただし、氷結および結露しないこと)
−25~+70℃
(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約5g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC1V 10mA 電圧降下法による。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は50Ωです。
   この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、
   実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら