Page top

G7L

パワーリレー

G7L

高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー

※ Web特別価格提供品

本商品ご採用検討時のお願い

必ずご確認いただきたい情報があります。詳細は弊社電子部品サイトでご案内しています。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G7L-1A-B E金具/アダプタ取りつけ形 1a接点 ネジ端子形 2D / 3D
G7L-1A-BJ E金具/アダプタ取りつけ形 1a接点 ネジ端子形 テストボタン付 2D / 3D
G7L-1A-BUB 上部ブラケット取りつけ形 1a接点 ネジ端子形 2D / 3D
G7L-1A-BUBJ 上部ブラケット取りつけ形 1a接点 ネジ端子形 テストボタン付 2D / 3D
G7L-1A-P プリント基板取りつけ形 1a接点 2D / 3D
G7L-1A-T E金具/アダプタ/ソケット取りつけ形 1a接点 タブ端子形 2D / 3D
G7L-1A-TJ E金具/アダプタ/ソケット取りつけ形 1a接点 タブ端子形 テストボタン付 2D / 3D
G7L-1A-TUB 上部ブラケット取りつけ形 1a接点 タブ端子形 2D / 3D
G7L-1A-TUBJ 上部ブラケット取りつけ形 1a接点 タブ端子形 テストボタン付 2D / 3D
G7L-2A-B E金具/アダプタ取りつけ形 2a接点 ネジ端子形 2D / 3D
G7L-2A-BJ E金具/アダプタ取りつけ形 2a接点 ネジ端子形 テストボタン付 2D / 3D
G7L-2A-BUB 上部ブラケット取りつけ形 2a接点 ネジ端子形 2D / 3D
G7L-2A-BUBJ 上部ブラケット取りつけ形 2a接点 ネジ端子形 テストボタン付 2D / 3D
G7L-2A-P プリント基板取りつけ形 2a接点 2D / 3D
G7L-2A-T E金具/アダプタ/ソケット取りつけ形 2a接点 タブ端子形 2D / 3D
G7L-2A-TJ E金具/アダプタ/ソケット取りつけ形 2a接点 タブ端子形 テストボタン付 2D / 3D
G7L-2A-TUB 上部ブラケット取りつけ形 2a接点 タブ端子形 2D / 3D
G7L-2A-TUBJ 上部ブラケット取りつけ形 2a接点 タブ端子形 テストボタン付 2D / 3D
P7LF-06 表面接続ソケット, 6ピン 2D / 3D
P7LF-C カバー 2D / 3D
P7LF-D アダプタ 2D / 3D
R99-07 E金具 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N2 DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D
PFP-S スペーサ 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら