海外規格認証規格
UL規格認証形
ファイルNo.E41643
CSA規格認証形
ファイルNo.LR31928
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G2RL-1ATP7-E
形G2RL-1ATP5-E |
1a | 12~24V DC | 16A at 250V AC(General Use) 40℃ | 100,000回 |
| 16A at 24V DC(Resistive) 40℃ | 50,000回 | |||
| 16A at 250V AC(Resistive) 105℃ | 100,000回 |
EN/IEC規格VDE認証形
承認No.119650
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G2RL-1ATP7-E
形G2RL-1ATP5-E |
1a | 12、24V DC | 16A at 250V AC(cosφ=1)、105℃ | 100,000回 |
定格
操作コイル
| 項目 |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧 (V) |
復帰電圧 (V) |
最大許容 電圧(V) |
消費電力 (mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | |||||||
| DC | 12 | 33.3 | 360 | 70%以下 | 10%以上 | 130% (at105℃) |
約400 |
| 24 | 16.7 | 1,440 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
開閉部(接点部)
| 負荷 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| 接触機構 | シングル |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) |
| 定格負荷 | AC250V 16A |
| 定格通電電流 | 16A |
| 接点電圧の最大値 | AC440V |
| 接点電流の最大値 | 16A |
| 故障率 P水準(参考値 *) | DC24V 40mA |
* この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
性能
| 接触抵抗*1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 | 15ms以下 | |
| 復帰時間 | 5ms以下 | |
| 絶縁抵抗 *2 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC5,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
|
耐衝撃電圧 (コイルと接点間) |
10kV(1.2×50μs) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 2,000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
| 電気的 | 5万回以上(開閉ひん度900回/h、 105℃雰囲気中) | |
| 使用周囲温度範囲 | −40~+105℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度範囲 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約12g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。