Page top

定格

操作コイル

項目 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
種類 定格電圧(V)
-LN(静音) DC 5 106.0 47.2 70%以下 10%以下 110% 約530
12 44.2 272
24 22.1 1,086
-TV8
(TV-8定格)
DC 5 80.0 62.5 130% 約400
12 33.3 360
24 16.7 1,440
48 8.96 5,358 約430

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で、その公差は±10%です。
注2. -LN(静音)タイプをご利用の場合、コイル側に必ずサージ吸収用ダイオードを使用してください。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

開閉部(接点部)

分類 基準形 高容量形
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 12A
DC 24V 12A
AC250V 16A 
DC 24V 16A
定格通電電流 12A 16A
接点電圧の最大値 AC250V、 DC24V
接点電流の最大値 12A 16A

性能

種類 基準形 高容量形
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 15ms以下
復帰時間 15ms以下(-LN)*2、 5ms以下(-TV8)
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC6,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 10kV(1.2×50μs)
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 100万回以上(-LN)、1000万回以上(-TV8)(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 10万回以上(開閉ひん度1,800回/h) 5万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値 *4) DC5V 100mA
使用周囲温度 -40~+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約10g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. この値はコイル側にサージ吸収用ダイオードを取りつけた際の値です。
*3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら