Page top

G2RL

パワーリレー

G2RL

5A~23Aの高容量開閉が可能な長寿命・高温対応で幅広い用途に対応した小型・低背パワーリレー

※ Web特別価格提供品

• 1極、2極、高容量形など豊富な品揃え。

• 高容量形には、より高容量な23A(AC250V)を品揃えし、10万回の長寿命を実現

• コイル-接点間の絶縁距離8㎜以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。

• 使用周囲温度は105℃の高温に対応。(形G2RL-□-CVタイプ)

• 形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。

• 防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。
(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E2、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)
(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。

• 耐発火性国際安全規格「IEC/EN 60335-1」適合。(形G2RL-□-HAタイプ)

• 中国安全規格 GB/T14536.1、GB/T 21711.1 をCQCにて取得。

• 保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)

• コイル絶縁種 Class F(UL1446)