海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
パワーリレー
情報更新 : 2026/04/01
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
UL規格認証形 ファイルNo.E41643
CSA規格認証形 ファイルNo.LR31928
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G6C( ) | 1 | 3~24V DC | 10A 250V AC(General use)80℃
10A 30V DC(Resistive)80℃ 1/6HP 125V AC、1/4HP 125V AC 80℃ 1/3HP 250V AC、1/4HP 250V AC 80℃ 600W 120V AC(Tungsten)80℃(-FDタイプ除く) |
6,000回 |
| 530VA 20~265V AC Max 2A(Pilot Duty)80℃
43.2VA 30V DC(Pilot Duty)80℃ |
6,000回 | |||
| 12LRA 2.2FLA 30V DC 80℃ | 30,000回
1,000回(-FDタイプ) |
|||
| 2 | 8A 250V AC(General use)80℃
8A 30V DC(Resistive)80℃ 1/6HP 125V AC、1/4HP 125V AC 80℃ 1/3HP 250V AC、1/4HP 250V AC 80℃ 600W 120V AC(Tungsten)80℃(-FDタイプ除く) |
6,000回 | ||
| 530VA 20~265V AC Max 2A(Pilot Duty)80℃
43.2VA 30V DC(Pilot Duty)80℃ |
6,000回 | |||
| 12LRA 2.2FLA 30V DC 80℃ | 30,000回
1,000回(-FDタイプ) |
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G6C( ) | 1 | 3、5、6、12、24V DC | 10A 250V AC(cosφ=1)40℃
5A 250V AC(cosφ=0.4)40℃ |
20,000回 |
| 2 | ・シングル・ステイブル形
3、5、6、12、24V DC |
7A 250V AC(cosφ=1)40℃
3.5A 250V AC(cosφ=0.4)40℃ |
20,000回 |
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G6C( ) | 1 | ・シングル・ステイブル形
3、5、6、12、24V DC ・ラッチング形 3、5、6、12、24V DC |
10A 250V AC(cosφ=1)40℃
5A 250V AC(cosφ=0.4)40℃ 10A 30V DC(L/R=0ms)40℃ |
20,000回 |
| 2 | 8A 250V AC(cosφ=1)40℃
3.5A 250V AC(cosφ=0.4)40℃ 8A 30V DC(L/R=0ms)40℃ |
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 3 | 67 | 45 | 70%以下 | 10%以上 | 160%
(at23℃) |
約200 |
| 5 | 40 | 125 | |||||
| 6 | 33.3 | 180 | |||||
| 12 | 16.7 | 720 | |||||
| 24 | 8.3 | 2,880 | |||||
| 定格電圧(V) | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セットコイル
(mW) |
リセットコイル
(mW) |
|||||||
| DC | 3 | 67 | 45 | 70%以下 | 70%以下 | 160%
(at23℃) |
200 | 200 |
| 5 | 40 | 125 | ||||||
| 6 | 33.3 | 180 | ||||||
| 12 | 16.7 | 720 | ||||||
| 24 | 8.3 | 2,880 | ||||||
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | セット電圧
(V) |
リセット電圧
(V) |
最大許容
電圧 (V) |
消費電力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット
コイル |
リセット
コイル |
セット
コイル |
リセット
コイル |
セットコイル
(mW) |
リセットコイル
(mW) |
|||||
| DC | 3 | 93.5 | 93.5 | 32.1 | 32.1 | 70%以下 | 70%以下 | 130%
(at23℃) |
280 | 280 |
| 5 | 56.0 | 56.0 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 6 | 46.7 | 46.7 | 129 | 129 | ||||||
| 12 | 23.3 | 23.3 | 514 | 514 | ||||||
| 24 | 11.7 | 11.7 | 2,056 | 2,056 | ||||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
| 接点構成 | 1a接点 | 1a1b接点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
抵抗負荷 | 誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
| AC250V 10A(8A)
DC 30V 10A(10A) |
AC250V 5A(5A)
DC 30V 5A(5A) |
AC250V 8A(8A)
DC 30V 8A(8A) |
AC250V 3.5A(3.5A)
DC 30V 3.5A(3.5A) |
|
| 接触機構 | シングル | |||
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) | |||
| 定格通電電流 | 10A(10A) | 8A(8A) | ||
| 接点電圧の最大値 | AC380V、DC125V | |||
| 接点電流の最大値 | 10A(10A) | 8A(8A) | ||
| 開閉容量の最大値
(参考値) |
2,500VA 300W | 1,250VA 220W | 2,000VA 240W | 875VA 170W |
注.( )内の値は-FDの場合です。
| 種類 | シングル・ステイブル形 | 1巻線ラッチング形 | 2巻線ラッチング形 | |
|---|---|---|---|---|
| 接触抵抗*1 | 30mΩ以下 | |||
| 動作(セット)時間*2 | 10ms以下(約5ms) | |||
| 復帰(リセット)時間*2 | 10ms以下(約2ms) | 10ms以下(約5ms) | ||
| 最小セットパルス幅 | ― | 20ms(at23℃) | ||
| 最小リセットパルス幅 | ― | 20ms(at23℃) | ||
| 絶縁抵抗
*3 |
コイルと接点間 | 1,000MΩ以上 | ||
| 同極接点間 | 1,000MΩ以上 | |||
| 異極接点間 | 1,000MΩ以上(1a、1b接点) | |||
| セット・リセットコイル間 | ―― | ―― | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 異極接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min(1a、1b接点) | |||
| セット・リセットコイル間 | ―― | ―― | AC250V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
| 誤動作 | 100m/s2 | |||
| 耐久性 | 機械的 | 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) | ||
| 電気的 | 10万回以上(定格負荷開閉ひん度1,800回/h) | |||
| 故障率P水準(参考値*4) | DC5V 10mA | |||
| 使用周囲温度 | -25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |||
| 質量 | 約5.6g | |||
注. 左記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2.( )内数値は実力値です。
*3. 測定条件:DC500V(セット・リセットコイル間はDC250V)絶縁抵抗計にて測定。
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
情報更新 : 2026/04/01