Page top

分類 基準形 高感度形
保護構造 接点構成 形式 コイル定格電圧
(V)
最小
梱包単位
形式 コイル定格電圧
(V)
最小
梱包単位
耐フラックス形 1a 形G5CA-1A DC 5 20個/
スティック
形G5CA-1A-H DC 5 20個/
スティック
DC12 DC12
DC24 DC24
プラスチック・
シール形
形G5CA-1A4 DC 5 形G5CA-1A4-H DC 5
DC12 DC12
DC24 DC24

分類 高容量形 タブ端子形(#187)
保護構造 接点構成 形式 コイル定格電圧
(V)
最小
梱包単位
形式 コイル定格電圧
(V)
最小
梱包単位
耐フラックス形 1a 形G5CA-1A-E DC 5V 20個/
スティック
形G5CA-1A-TP-E DC 5V 20個/
スティック
DC12V DC12V
DC24V DC24V

注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
    例:形G5CA-1A DC5
   また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
注2. その他のコイル電圧仕様についてはお問い合わせください。
注3. 高容量形のプラスチック・シール形は製作できません。
注4. 基準形、高感度形のタブ端子形は製作できません。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら