| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 3 | 73.3 | 40 | 70%以下 | 10%以上 | 150%(at23℃) | 約220 |
| 5 | 44.0 | 113 | |||||
| 6 | 36.7 | 163 | |||||
| 12 | 18.3 | 655 | |||||
| 24 | 9.2 | 2,618 | |||||
| 48 | 5.0 | 9,600 | 約240 | ||||
情報更新 : 2023/04/03
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 3 | 73.3 | 40 | 70%以下 | 10%以上 | 150%(at23℃) | 約220 |
| 5 | 44.0 | 113 | |||||
| 6 | 36.7 | 163 | |||||
| 12 | 18.3 | 655 | |||||
| 24 | 9.2 | 2,618 | |||||
| 48 | 5.0 | 9,600 | 約240 | ||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
| 負荷 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| 接触機構 | シングル |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) |
| 定格負荷 * | AC250V 10A(NO)、 AC250V 8A、 DC30V 5A |
| 定格通電電流 | 10A |
| 接点電圧の最大値 | AC400V、 DC300V |
| 接点電流の最大値 | NO : 10A、 NC : 8A |
* 形G6RL-1(A)、形G6RL-1(A)4-ASI:AC250V 8A、DC24V 5A
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 | 10ms以下 | |
| 復帰時間 | 5ms以下 | |
| 絶縁抵抗 *2 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC5,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 10kV(1.2×50μs) |
| 絶縁距離 | コイルと接点間 | 空間:10mm、沿面:10mm |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 励磁 : 10~55~10Hz 片振幅0.825mm(複振幅1.65mm)
無励磁 : 10~55~10Hz 片振幅0.4mm(複振幅0.8mm) |
|
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | NO : 200m/s2、 NC : 50m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
| 電気的 | 形G6RL-1(A)
AC250V 8A(抵抗負荷) 5万回以上(NO) AC250V 8A(抵抗負荷) 5万回以上(NC) DC24V 5A(抵抗負荷) 5万回以上 (開閉ひん度600回/h) 形G6RL-1(A)-ASI AC250V 10A(抵抗負荷) 10万回以上(NO) AC250V 8A(抵抗負荷) 10万回以上 DC30V 5A(抵抗負荷) 5万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) 形G6RL-1(A)4-ASI AC250V 8A(抵抗負荷) 5万回以上(NO) AC250V 8A(抵抗負荷) 5万回以上(NC) DC24V 5A(抵抗負荷) 5万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) |
|
| 故障率 P水準(参考値 *3) | DC5V 10mA | |
| 使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約7.8g | |
注. 左記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項目と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G6RL-1A 形G6RL-1 形G6RL-1A(4)-ASI 形G6RL-1(4)-ASI |
1 | 3~48V DC | 10A 250V AC(NO)(Resistive) 85℃ 8A 250V AC(Resistive) 85℃ 5A 30V DC(Resistive) 85℃ |
6,000回 |
| 2FLA 12LRA 250V AC 65℃ 1/3 HP 125V AC 85℃ 1/2 HP 250V AC 85℃ |
30,000回 |
注. CSA規格C22.2 No.14はC-UL認証
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G6RL-1A(-ASI) | 3、 5、 6、 12、 24、 48V DC | 10A at 250V AC(NO) 85℃ | 10,000回 |
| 形G6RL-1(-ASI) | 8A at 250V AC 85℃ | 30,000回 | |
| 5A at 30V DC 85℃ | 50,000回 | ||
| 形G6RL-1A4-ASI | 3、 5、 6、 12、 24、 48V DC | 10A at 250V AC(NO) 85℃ | 10,000回 |
| 形G6RL-14-ASI | 8A at 250V AC 85℃ | 10,000回 | |
| 5A at 30V DC 85℃ | 10,000回 |
| 形式 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|
| 形G6RL-1(A) | AC15(NO)AC240V 3A、cosΦ 0.3、室温 | 6,000回 |
| DC13 DC125V 0.22A、165ms、室温 | ||
| DC13 DC250V 0.1A、150ms、室温 | ||
| 形G6RL-1(A)-ASI | AC15 AC240V 3A、cosΦ 0.3、室温 | |
| DC13 DC125V 0.22A、165ms、室温 | ||
| DC13 DC250V 0.1A、150ms、室温 | ||
| 形G6RL-1(A)4-ASI | AC15 AC240V 3A、cosΦ 0.3、室温 | |
| DC13 DC125V 0.22A、165ms、室温 |
| 形式 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|
| 形G6RL-1(A)
形G6RL-1(A)-ASI |
AC1 AC250V 8A 室温 | 6,000回 |
| AC3 AC250V 2A 室温 | 6,000回 | |
| DC1 DC24V 5A 室温 | 6,000回 | |
| DC3 DC24V 2A 室温 | 6,000回 |
| 形式 | 接点定格 | 試験回数 | |
|---|---|---|---|
| 形G6RL-1(A) | 3、5、6、12、24、48V DC | 2(2)A AC250V 65℃ | 100,000回 |
| 6(4)A(NC) AC250V 65℃ | 100,000回 | ||
| 8(4)A(NO) AC250V 85℃ | 100,000回 | ||
| 形G6RL-1(A)-ASI | 2(2)A AC250V 65℃ | 100,000回 | |
| 6(4)A(NC) AC250V 65℃ | 100,000回 | ||
| 8(4)A(NO) AC250V 85℃ | 100,000回 | ||
| 形式 | CE表示 | 適用可能安全カテゴリー | 機械指令/低電圧指令基本要求事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 適用規格No. | 用途規格No. | |||
| 形G6RL | ―― | 1 | EN61810-1 | ―― |
注. EMC指令基本要求事項(EMI規格No.、EMS規格No.、認証機関、ファイルNo.・適合時期)…該当せず
情報更新 : 2023/04/03