| 分類 | 接点構成 | 保護構造 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | 1a | プラスチック・シール形 | 形G6RN-1A | DC5、6、12、24 | 20個/スティック |
| 1c | 形G6RN-1 | DC5、6、12、24 | |||
| 高容量形 | 1a | 耐フラックス形 | 形G6RN-1A7-E-ASI-CF-HA | DC5、6、12、24 | |
| 1c | 形G6RN-17-E-ASI-CF-HA | DC5、6、12、24 |
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/01/04
| 分類 | 接点構成 | 保護構造 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | 1a | プラスチック・シール形 | 形G6RN-1A | DC5、6、12、24 | 20個/スティック |
| 1c | 形G6RN-1 | DC5、6、12、24 | |||
| 高容量形 | 1a | 耐フラックス形 | 形G6RN-1A7-E-ASI-CF-HA | DC5、6、12、24 | |
| 1c | 形G6RN-17-E-ASI-CF-HA | DC5、6、12、24 |
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G6RN-1A DC5
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
情報更新 : 2024/01/04
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.