• 高さ15mm低背(当社形G2Rの約60%)。
• 10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
• 消費電力220mWの高感度。
• 絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
• 使用周囲温度は85℃を満足。
• 標準品にて、VDE規格を取得。
• 耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
• 防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。