定格

操作コイル

分類 定格電圧(V) 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
基準形 DC 5 36.0 139 70%以下 * 5%以上 160%(at23℃) 約180
12 15.0 800
24 7.5 3,200
高感度形 5 24.0 208 70%以下 * 5%以上 160%(at23℃) 約120
12 10.0 1,200
24 5.0 4,800

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
* 動作電圧は天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。

開閉部

負荷 抵抗負荷 誘導負荷(cosφ=0.4、 L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)+Auメッキ
定格負荷 AC250V 5A 
DC 30V 5A
AC250V 2A 
DC 30V 2A
定格通電電流 5A
接点電圧の最大値 AC250V、 DC30V
接点電流の最大値 5A

性能

種類 基準形 高感度形
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗 *2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC3,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 コイルと接点間 6kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 150m/s2 130m/s2
耐久性 機械的 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 AC250V 5A(抵抗負荷) 10万回以上
(開閉ひん度1,800回/h)
DC30V 5A(抵抗負荷) 10万回以上
(開閉ひん度1,800回/h)
AC250V 5A(抵抗負荷) 8万回以上
(開閉ひん度1,800回/h)
DC30V 5A(抵抗負荷) 8万回以上
(開閉ひん度1,800回/h)
AC250V 2A(誘導負荷) 10万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
DC30V 2A(誘導負荷) 10万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値 *3) DC24V 5mA
使用周囲温度 -40~+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約2.3g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。