Page top

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL規格認証形 ファイルNo.E41515

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G6D-1A-ASI (-AP) 1 5~24V DC 5A 250V AC 40℃ 6,000回
5A 30V DC 40℃

CSA規格認証形 ファイルNo.LR31928

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G6D-1A-ASI (-AP) 1 5~24V DC 5A 250V AC(Resistive)40℃ 6,000回
5A 30V DC(Resistive)40℃

EN/IEC規格TÜV認証形 承認No.R50167084

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 認定開閉回数
形G6D-1A-ASI (-AP) 1 5、12、24V DC 5A 250V AC(cosΦ =1.0)70℃ 70,000回
5A 30V DC(0ms)40℃

定格

操作コイル

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 5 40 125 70%以下 * 10%以上 160%(at23℃) 約200
12 16.7 720
24 8.3 2,880

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
*ただし天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
(Ag合金(Cdフリー材)+Auメッキ)*
定格負荷 AC 250V 5A
DC 30V 5A
定格通電電流 5A
接点電圧の最大値 AC250V、DC30V
接点電流の最大値 5A

*( )内は形G6D-1A-ASI-APにおける内容です。

性能

接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗 *2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC3,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧(コイルと接点間) 6kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 AC250V 5A(抵抗負荷)7万回以上
DC30V 5A(抵抗負荷)7万回以上
AC250V 2A(抵抗負荷)30万回以上
DC30V 2A(抵抗負荷)30万回以上
(開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値 *3) DC5V 10mA(DC5V 1mA)*4
使用周囲温度 −25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約3g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
*4.( )内は形G6D-1A-ASI-APにおける値です。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら