接点構成 | 保護構造 | 形式 | コイル電圧仕様 | 最小梱包単位 |
---|---|---|---|---|
1a | 耐フラックス形 | 形G5Q-1A | DC5、9、12、24 | 100個/トレイ |
形G5Q-1A-PW | DC5、12、24 | |||
プラスチック・シール形 | 形G5Q-1A4 | DC5、9、12、24 | ||
1c | 耐フラックス形 | 形G5Q-1 | DC5、9、12、24 | |
形G5Q-1-PW | DC5、12、24 | |||
プラスチック・シール形 | 形G5Q-14 | DC5、9、12、24 |
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2021/07/05
※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。
接点構成 | 保護構造 | 形式 | コイル電圧仕様 | 最小梱包単位 |
---|---|---|---|---|
1a | 耐フラックス形 | 形G5Q-1A | DC5、9、12、24 | 100個/トレイ |
形G5Q-1A-PW | DC5、12、24 | |||
プラスチック・シール形 | 形G5Q-1A4 | DC5、9、12、24 | ||
1c | 耐フラックス形 | 形G5Q-1 | DC5、9、12、24 | |
形G5Q-1-PW | DC5、12、24 | |||
プラスチック・シール形 | 形G5Q-14 | DC5、9、12、24 |
接点構成 | 保護構造 | 形式 | コイル電圧仕様 | 最小梱包単位 |
---|---|---|---|---|
1a | 耐フラックス形 | 形G5Q-1A-HA | DC5、12、24 | 100個/トレイ |
形G5Q-1A-HA-PW | ||||
形G5Q-1-HA | ||||
形G5Q-1-HA-PW |
注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G5Q-1A DC5
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
注2. スティック梱包タイプもご用意しております(40個/スティック)。
ご注文の際には、お取引き商社にお問い合わせください。
情報更新 : 2021/07/05
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.